Преимущества шинопроводов Canalis KS

• Элементы для поэтажного распределения сконструированы для упрощения поднятия прямых секций на этажи по узким лифтовым шахтам и лестничным переходам.
• Полная гамма отводных блоков от 16 до 400 А покрывает любые потребности.
• Интеллектуальные отводные блоки для измерения потребления электроэнергии.
  • Характеристики

    Материал шин: Cu, Al
    Количество фаз: 3L+N+PE, 3L+PEN
    Степень защиты: IP55
    Номинальное напряжение: 690 B
    Номинальный ток:
          для Al: от 100 до 1000 A
          для Cu: от 160 до 800 A
    Стандартная длина: 3 и 5 м
    Отводные блоки: от 16 до 400 A
    Интервалы отводов: 500/1000 мм с каждой стороны
    Корпус: Оцинкованная сталь, покрытая лакированной краской
    Цвет: белый RAL 9001
    Изоляция: Безгалогенные изоляторы по всей длине
    ПО для проектирования: Canbrass
    Стандарты: МЭК 61439-6, МЭК 61439-1

    Default Alternative Text