Преимущества шинопроводов Canalis KT

• Блоки подачи питания позволяют подключать шинопровод к шинам распределительного щита или трансформатора.
• Специализированные комплектные интерфейсы для подключения к коммутационным аппаратам Schneider Electric, установленные в щиты Prisma и Okken, для прямого подключения к сухим трансформаторам Trihal.
• Для заказа доступны отводные блоки втычного исполнения на токи до 630 А и болтового - до 1250 А.
  • Характеристики

    Материал шин: Cu, Al
    Количество фаз: 3L+PE, 3L+N+PE, 3L+N+PEr
    Степень защиты: IP55
    Номинальное напряжение: 1000 B
    Номинальный ток:
          для Al: от 800 до 4000 A
          для Cu: от 1000 до 5000 A
    Стандартная длина: 2 и 4 м
    Отводные блоки: от 25 до 1250 А
    Интервалы отводов: 500/1000 мм
    Корпус: Оцинкованная сталь, покрытая лакированной краской
    Цвет: белый RAL 9001
    Изоляция: Полиэстерная пленка Mylar от DuPont
    ПО для проектирования: Canbrass
    Стандарты: МЭК 61439-6, МЭК 61439-1

    Default Alternative Text