• Default Alternative Text
    Извлеките выгоду из продуктов, лучших в своём классе, для оптимизации ваших дискретных установок.

    Решения для дискретной автоматизации

    Извлеките выгоду из продуктов, лучших в своём классе, для оптимизации ваших дискретных установок.

  • Modicon: ведущий бренд ПЛК

    Откройте для себя богатую историю Modicon с 1968 года до сегодняшнего дня. Узнайте, каким образом новый Modicon M580 начинает новую эру в промышленной автоматизации.

  • Modicon M580: первый в мире ePAC

    Посмотрите, почему Джим выбрал Modicon M580, первый в мире ePAC со встроенным Ethernet. Последуйте его примеру!

  • Altivar Process: Как экономить энергию с преобразователями частоты

    Altivar Process, первый в истории преобразователь частоты со встроенными функциями для промышленных применений

  • Подготовьтесь к требованиям завтрашнего дня с помощью всего одной программы

    Как многие другие руководители предприятий, вы сталкиваетесь с внеплановыми простоями, повышением затрат на техобслуживание, нехваткой запчастей, недостаточной квалификацией работников, растущими расходами OPEX, проблемами эффективности и ограниченной гибкостью? Если да, то из этого ролика вы узнаете, как инвестировать в долгосрочное решение.

    Industrial workers working on some equipment, water management, Industrial production.

    Задачи

    Такие вызовы сегодняшнего дня, как глобализация, цифровая революция, забота о состоянии окружающей среды вынуждают производителей искать баланс между своими приоритетами, стимулируя повышение уровней производительности, простоты и безопасности. Для выполнения этих постоянно растущих требований заказчикам нужен стратегический партнёр, который может предоставить богатый опыт и знания для всего срока службы их установок.

    Преимущества сотрудничества с компанией Schneider Electric

    • Default Alternative Text Мы является экспертом в области автоматизации, предлагая лучшие в своём классе решения Гибкость наших архитектур позволяет осуществить действительно индивидуальное решение, которое отвечает требованиям дискретных отраслей. Наше модульное и масштабируемое оборудование поддерживает полный ассортимент модулей ввода/вывода, а также специализированные модули связи и полевые шины для подключения к интеллектуальным устройствам и контрольно-измерительным приборам.
    • Graph up icon Автоматизация с прицелом на будущее Modicon M580 – это первый в мире контроллер ePAC со встроенной Ethernet технологией, предоставляющий вам неограниченные возможности для воплощения своей архитектуры. Altivar Process – это первый преобразователь частоты со встроенными сервисными функциями для промышленного применения. Magelis GTU – это высокопроизводительный ЧМИ с современной навигацией.
    Default Alternative Text

    Наши решения для дискретной автоматизации

    Открытые и гибкие архитектуры для повышения эффективности

    Факты

    • Blue mobile device icon Выполните диагностику вашей системы в режиме реального времени, используя планшет или смартфон
    • Blue time icon С помощью решения Modicon M580 сэкономьте 25% времени на развертывание системы, не прерывая производственный процесс во время переустановки приложения
    • Default Alternative Text Благодаря встроенным механизмам Unity Pro вы можете легко преобразовать ваши приложения, работающие на прежних версиях ПО
    • Blue asset optimisation Сети Ethernet способны обрабатывать большие объемы постоянных и быстро передаваемых информационных потоков, способствуя созданию более эффективных и надежных архитектур
    • Blue Graph up icon Увеличьте эффективность вашего производства до +25% с помощью приводов Altivar
    • Blue continuity icon Улучшите эксплуатационную готовность каждого уровня вашей архитектуры для работы в режиме 24 часа в сутки и 7 дней в неделю