Продуктовая линейка
Resi9
Resi9 - новая серия модульного оборудования для жилых и общественных зданий от Schneider Electric Комплексное предложение Resi9 включает в себя: Автоматические выключатели (АВ), Выключатели дифференциального тока (ВДТ), Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ), Рубильники, Контакторы, Импульсное реле и Реле напряжения. Важной особенностью серии Resi9 является наличие максимальной отключающей способности 6000 А.Часть 9 SeriesПосмотреть продуктыarrow2_left Встраиваемые щиты Resi9 KV
Resi9 KV — распределительный шкаф для монтажа заподлицо с бетонной стеной или пустотелой перегородкой. Данный пластмассовый корпус для внутреннего размещения с 1–4 рядами и металлической дверцей предназначен для установки электрооборудования конечного распределения и мультимедийных устройств.Часть 9 SeriesПосмотреть продуктыarrow2_left Запустить инструмент выбора продуктовarrow2_left Easy9
Easy9-серия модульного оборудования для жилищного строительства. Устройства Easy9 относятся к среднему ценовому сегменту и при этом выгодно отличаются качеством, надёжностью и удобством использования. Высочайшее качество достигается производством на собственных заводах с внедренным для всех устройств 100% контролем выходного качества. Унифицированная конструкция и высокие производственные стандарты увеличивают срок службы оборудования Easy9. Преимуществом серии является наличие уникальных для среднего ценового сегмента устройств: 18мм АВДТ, Реле напряжения, ВДТ типа S, УЗИПы, контакторы и импульсное реле. Широкий ассортимент позволяет собрать щит любой сложности.Часть Easy SeriesПосмотреть продуктыarrow2_left Запустить инструмент выбора продуктовarrow2_left Выключатели нагрузки Easy9
Выключатели нагрузки (мини-рубильники) Easy9 -Часть Easy SeriesПосмотреть продуктыarrow2_left Щиты Easy9 Box
Пластиковые распределительные щиты навесного и встраиваемого исполнения Устройства защиты, управления и шкафыЧасть Easy SeriesПодробные сведенияarrow2_left Запустить инструмент выбора продуктовarrow2_left Micro Pragma
Щитки до 8 модулей Micro Pragma: пластиковый навесной бокс, 1 рядЧасть 9 SeriesПосмотреть продуктыarrow2_left