Продуктовая линейка
Трансформаторы со встроенной защитой (TPC)
Самозащищенный трансформатор до 630 кВА, 24 кВ Разработаны для использования в сельских и пригородных высоковольтных распределительных сетях общего пользованияЧасть SeT SeriesПодробные сведенияarrow2_left Minera R
Выпрямительный трансформатор до 25 МВА Решения для применения в системах с очень высокими уровнями тока и гармоникЧасть SeT SeriesПодробные сведенияarrow2_left Minera ATEX
Трансформаторы для опасных зон до 25 МВА, 35 кВ Безопасное решение для взрывоопасных средЧасть SeT SeriesПодробные сведенияarrow2_left Minera E
Заземляющий трансформатор до 72.5 кВ - 15000А (предел замыкания на землю) Чрезвычайно компактное оборудование, специально предназначенное для сложных механических и электрических сред заказчиковЧасть SeT SeriesПодробные сведенияarrow2_left Siltrim
Компактный и пожаростойкий масляный трансформатор до 3.3 МВА - 36 кВ Чрезвычайно компактное оборудование, специально предназначенное для сложных механических и электрических сред заказчиковЧасть SeT SeriesПодробные сведенияarrow2_left Vegeta
Масляный трансформатор жидкий диэлектрик растительного происхождения до 25 МВА, 72,5 кВ Эффективное и экологически чистое решение специально для вашей распределительной сетиЧасть SeT SeriesПодробные сведенияarrow2_left