Продуктовая линейка
MasterPact MTZ
Воздушные автоматические выключатели и выключатели-разъединители на токи от 630 до 6300 А Готов к будущемуЧасть PacT SeriesПосмотреть продуктыarrow2_left Запустить инструмент выбора продуктовarrow2_left Masterpact NT на токи от 630 до 1600 A
Воздушные автоматические выключатели и выключатели-разъединители на токи от 630 до 1600 А Aвтоматические выключатели и выключатели-разъединители для передачи мощности Masterpact NT на токи от 630 до 1600 AЧасть PacT SeriesПосмотреть продуктыarrow2_left Запустить инструмент выбора продуктовarrow2_left Masterpact NW на токи от 800 до 6300 A
Воздушные автоматические выключатели и выключатели-разъединители на токи от 800 до 6300 А Aвтоматические выключатели и выключатели-разъединители для передачи мощности Masterpact NW на токи от 800 до 6300 A.Часть PacT SeriesПосмотреть продуктыarrow2_left Запустить инструмент выбора продуктовarrow2_left Автоматические выключатели MasterPact NW DC
Воздушные автоматические выключатели постоянного тока от 1000 до 4000 А MasterPact NW DC – унифицированная линейка автоматических выключателей для защиты сетей постоянного тока от коротких замыканий и замыканий на землю. Выключатели выпускаются в едином типоразмере для диапазона номинальных токов от 1000 до 4000 АЧасть PacT SeriesПосмотреть продуктыarrow2_left Запустить инструмент выбора продуктовarrow2_left Masterpact NT - NW Navy
Автоматические выключатели на большие токи Masterpact Воздушный автоматический выключатель Navy для больших токов от 630 до 4000 АЧасть PacT SeriesПосмотреть продуктыarrow2_left MasterPact UR
Автоматические выключатели на большие токи Masterpact Сверхбыстрые автоматические выключатели 5000 и 6000 АЧасть PacT SeriesПодробные сведенияarrow2_left