Продуктовая линейка
Easergy Sepam P3
Цифровое устройство релейной защиты для распределительных сетей 6-35 кВ РЗиА Easergy Sepam P3 обладают широкими цифровыми возможностями и защитными функциями электрооборудования среднего напряжения. Наряду с удобством эксплуатации, новинка обеспечивает высокий уровень операционной эффективности, с точки зрения экономии времени для изготовителей электрораспределительных устройств, а также с точки зрения ежедневного обслуживания благодаря универсальности применения устройств РЗиА.Часть PowerLogic™Посмотреть продуктыarrow2_left Запустить инструмент выбора продуктовarrow2_left Серия Sepam 20
Реле защиты для обычного применения Цифровые реле для токовой защиты или защиты по напряжению для любых распределительных системЧасть PowerLogic™Посмотреть продуктыarrow2_left Серия Sepam 40
Микропроцессорное устройство релейной защиты для распределительных сетей Цифровые реле для токовой защиты и защиты по напряжению для любых распределительных систем.С 1-го марта 2018 гарантия составит 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 42 месяцев с даты поставкиЧасть PowerLogic™Посмотреть продуктыarrow2_left Серия Sepam 60
Микропроцессорное устройство релейной защиты для распределительных сетей с повышенными требованиями С 1-го марта 2018 гарантия составит 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 42 месяцев с даты поставкиЧасть PowerLogic™Посмотреть продуктыarrow2_left Sepam серии 80
Микропроцессорное устройство релейной защиты для сложных применений Цифровые реле для токовой защиты и защиты по напряжению для любых распределительных систем.С 1-го марта 2018 гарантия составит 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 42 месяцев с даты поставкиЧасть PowerLogic™Посмотреть продуктыarrow2_left MiCOM P63x
Дифференциальная защита трансформатора -Часть PowerLogic™Подробные сведенияarrow2_left MiCOM P64x
Расширенная защита трансформатора и управление MiCOM P64x обеспечивает быструю и полную защиту от неисправностей трансформатора, продлевая срок службы. Предназначен для трансформаторов (2 и 3) и автотрансформаторов, прост в использованииЧасть PowerLogic™Подробные сведенияarrow2_left