Продуктовая линейка
Uniflair Direct Expansion InRow Cooling
Система внутрирядного кондиционирования воздуха моноблочного типа максимально близкая к нагрузке для коммутационных узлов, серверных помещений и ЦОДов Предсказуемое решение для непредсказуемых условий.Часть UniflairПосмотреть продуктыarrow2_left Uniflair Chilled Water InRow Cooling
Система водяного охлаждения, устанавливаемая вблизи источников тепловыделения, для средних и больших ЦОДов Предсказуемое решение для непредсказуемых условийЧасть UniflairПосмотреть продуктыarrow2_left Easy Cooling Row CW
Система водяного охлаждения, устанавливаемая вблизи источников тепловыделения, для средних и больших ЦОДов Your Easy Choice for CoolingЧасть Easy SeriesПосмотреть продуктыarrow2_left Uniflair InRow для систем охлаждения
Опции для оптимизации производительности или функциональности систем охлаждения уровня ряда стоек Предсказуемое решение для непредсказуемой средыЧасть UniflairПосмотреть продуктыarrow2_left Проставка для выравнивания SX42U с SX45U 750 мм
Вентиляционный блок для коммутационных узлов Самый эффективный с точки зрения стоимости способ снижения температуры в помещении коммутационного узла до 22 °C.Посмотреть продуктыarrow2_left Средства распределения воздуха в стойке
Распределение воздуха в стойках высокой плотности мощности и в зонах низкого давления Быстро развертываемые решения для эффективного устранения зон локального перегрева в действующих ИТ-системах.Посмотреть продуктыarrow2_left