Продуктовая линейка
Easy Rack Accessories
Easy Rack Accessories Easy Rack Accessories provide a complete solution including cable managers, shelf, blanking panels, PDU mounting brackets and fan tray.Часть Easy SeriesПосмотреть продуктыarrow2_left NetShelter Airflow Management
Модульная система изоляции горячих или холодных коридоров, обеспечивает беспрецедентную гибкость, масштабируемость, большой ассортимент опций, скорость и удобство развертывания В соответствии с ведущими промышленными трендами мы предлагаем широкий ассортимент стоечных аксессуаров для повышения эффективности охлаждения, плотности нагрузки, локализации холодных/ горячих зон.Часть NetShelterПосмотреть продуктыarrow2_left NetShelter Cable Management
Широкий выбор аксессуаров для организации кабелей питания и передачи данных в стойке или шкафу Широкий ассортимент аксессуаров для серверных стоек позволяет создать комплексное решение с оптимальной организацией кабельной инфраструктуры и качаственным охлаждениемЧасть NetShelterПосмотреть продуктыarrow2_left NetShelter Enclosure Components
Компоненты стоечных систем, которые можно добавлять в имеющиеся стойки при изменении требований Заменяемые компоненты стойки обеспечивают поддержку работы системы при изменении требований к самой надежной платформе NetShelter для работы с стойками и шкафамиЧасть NetShelterПосмотреть продуктыarrow2_left NetShelter Shelving & Mounting Accessories
Аксессуары для облегчения установки стоечного ИТ-оборудования и закрепления стоек в шкафу Наиболее широкий ассортимент аксессуаров для защиты оборудования в стойках и шкафах NetShelterЧасть NetShelterПосмотреть продуктыarrow2_left Сетевые подключения
Решения сетевой и коммуникационной инфраструктуры для центров обработки данных: соединители RJ45; коммутационные панели; медные кабели и коммутационные шнуры для ЛВС Высококачественная структурированная кабельная система: простота в монтаже, надежность, гибкость и эфективностьПосмотреть продуктыarrow2_left