Продуктовая линейка
КРУ GMAe
Компактное распределительное устройство с элегазовой изоляцией (КРУЭ) на номинальное напряжение 6-20 кВ, номинальный ток до 2500А, ток термической стойкости до 31,5 кА КРУЭ серии GMAe - это серия распределительных устройств с газовой изоляцией среднего напряжения. Это идеальное решение для замены распределительных устройств на существующих подстанциях при минимальном перебое в электроснабжении. Номинальные параметры КРУЭ GMA до 20 кВ, 2500А и 31.5 кА. В качестве основного коммутационного аппарата используется вакуумный силовой выключатель.Часть SeT SeriesПодробные сведенияarrow2_left КРУЭ GHA
Комплектное распределительное устройство с газовой изоляцией (КРУЭ) GHA Комплектное распределительное устройство с газовой изоляцией (КРУЭ) на номинальное напряжение 6-35 кВ, номинальный ток до 4000А, ток термической стойкости до 40 кА с вакуумным силовым выключателем с пружинно-моторным приводомЧасть SeT SeriesПодробные сведенияarrow2_left КРУ WS
Компактное распределительное устройство с элегазовой изоляцией (КРУЭ) до 24 кВ, 3000А Устройство первого поколения для сетей 36 кВ с проверенным опытом эксплуатации для работы в тяжелых условияхЧасть SeT SeriesПодробные сведенияarrow2_left КРУ WI
Компактное распределительное устройство с элегазовой изоляцией (КРУЭ) до 52 кВ WI — это компактное модульное распределительное устройство ГИС для первичного распределения. Панели подходят для конфигурирования распределительных устройств с одинарной или двойной шинойЧасть SeT SeriesПодробные сведенияarrow2_left